Ginocchiera A Spinta Orizzontale
mini
acciaio inox
grezzo
- Arresto in posizione chiusa o aperta
- Impiego su pressione e su trazione
- Per spazi particolarmente ristretti
- Forma costruttiva compatta (mini)
34,24 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ginocchiera A Spinta Orizzontale
Ausführung 1
mini
Versione 2
con staffa d'appoggio
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componente
plastica
Colore componenti
rosso
Superficie corpo base
grezzo
F1=Forza di serraggio N
500
F2=Forza di tenuta N
500
FH=Forza manuale (N)
80
L=Lunghezza
67,9
S=Corsa
17
VG=Angolo di apertura maniglia
190°
A
15,9
A1
33
A2
7,1
B
15,9
B1
27
B5
2
C1
12,7
D
4,4
D1
6,3
H
43,5
L1
34,9
L2
12
M
M04X20
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
I tenditori si arrestano in posizione di presa chiusa e aperta.
Possono essere quindi impiegati sia a pressione che a trazione.
Nella versione 05835-01-00500 il mandrino pressore è in nylon.
Possono essere quindi impiegati sia a pressione che a trazione.
Nella versione 05835-01-00500 il mandrino pressore è in nylon.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.