Attrezzo Di Chiusura
acciaio
zincato e passivato
184,09 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Attrezzo Di Chiusura
Versione 2
con riscontro
Tipo di prodotto
modello pesante
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
plastica
Colore componenti
rosso
Superficie corpo base
zincato e passivato
Superficie componente
resistente agli olii
F1=Forza di trazione N
19000
F2=Forza di tenuta N
40000
FH=Forza manuale (N)
600
L max.=Corsa
395
L min.=Corsa
335
L1 max.=Corsa
112
L1 min.=Corsa
52
L2=Corsa di serraggio
70
VG=Angolo di apertura maniglia
120°
A
82
A1
36
A2
44
A3
22
A4
78
B
84
B1
56
B3
34
B5
12
D
12,4
D1
12
H
131
T
33,5
Tipo di impugnatura per morsa
orizzontale
Descrizione
Materiale
Acciaio. Corpo base e riscontro in acciaio colato.
Impugnatura in ghisa a grafite sferoidale (GJS).
Impugnatura in ghisa a grafite sferoidale (GJS).
Versione
zincato e passivato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Gli attrezzi di chiusura sono particolarmente indicati per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e sportelli.
La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello in corrispondenza della leva a fermaglio.
La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello in corrispondenza della leva a fermaglio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.