IT
Choose your Language
Denominazione
Attrezzo Di Chiusura
Versione 2
con riscontro
Tipo di prodotto
standard
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
plastica
Colore componenti
rosso
Superficie corpo base
zincato
Superficie componente
resistente agli olii
F1=Forza di trazione N
7000
FH=Forza manuale (N)
200
L max.=Corsa
234
L min.=Corsa
177,7
L2=Corsa di serraggio
32
LB=Schema di foratura
1
A
51
A1
32
A2
8
A3
19
A4
40
B
60
B1
45
B2
36
B3
28
B5
4
D
8,5
D1
8
H
85,6
L1
56,3
Tipo di impugnatura per morsa
orizzontale

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Gli attrezzi di chiusura sono particolarmente indicati per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e sportelli.
La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello in corrispondenza della leva a fermaglio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem