Ginocchiera A Uncino
acciaio
zincato
60,63 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ginocchiera A Uncino
Versione 2
con riscontro
Tipo di prodotto
standard
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
plastica
Colore componenti
rosso
Superficie corpo base
zincato
Superficie componente
resistente agli olii
F1=Forza di trazione N
4000
F2=Forza di tenuta N
7000
FH=Forza manuale (N)
200
L3=Corsa di serraggio
115
L=Lunghezza
314
VG=Angolo di apertura maniglia
155°
A
51
A1
32
A2
9,5
B
71,5
B1
52,5
B2
43,5
B3
78
B4
59
B5
50
D
8,5
D1
12
H
49,3
L1
84
L2
104
R
10
T
27
Tipo di impugnatura per morsa
orizzontale
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Le ginocchiere a uncino sono particolarmente indicate per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e sportelli.
La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello, in corrispondenza del gancio di chiusura.
Corsa: 0 - 5 mm.
La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello, in corrispondenza del gancio di chiusura.
Corsa: 0 - 5 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.