Mandrino Pressore
con pressore
acciaio
1,35 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Mandrino Pressore
Ausführung 1
con pressore
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
neoprene
M=Mandrino pressore
M05
D
10
D1
10
L
37
L1
5,7
Descrizione
Materiale
Mandrino filettato e dadi in acciaio o acciaio inox.
Pressore neoprene.
Pressore neoprene.
Versione
Mandrino filettato e dadi zincati o non trattati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.