1321
1415
acciaio
brunito
- Raschiatore metallico integrato
- Molteplici possibilità di fissaggio
149,82 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
1321
Forma
A
Ausführung 1
1415
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
B
60
B1
40
B2
30
Corsa
8
D
10
D1
11
D2
6,5
D3
6,3X3
Diametro del pistone
16
Forza compress. a 100 bar (kN)
2
G
M06X15
G1
G1/4
H
35
H1
22
H2
2
L
56
L1
6,4
L2
6
L3
4,4
L4
30
L6
11
L7
16,5
L8
8
SW
8
Superficie del pistone effetti
2
Tipo di attacco
raccordo filettato
Tipo di stampo
ad azione singola
Descrizione
Descrizione del prodotto
I cilindri a blocco con filettatura interna dell'asta del pistone sono ideali per situazioni di bloccaggio in cui sono richieste corse brevi con forze elevate. I cilindri a blocco possono essere utilizzati come cilindri di pressione o di trazione. Nelle aste dei pistoni possono essere avvitati vari tipi di pressori con filettatura interna. I cilindri a blocco garantiscono un'elevata pressione di esercizio e sono facili da fissare con viti a testa cilindrica grazie alla loro forma compatta e cubica. Nei cilindri a blocco è installata di serie una doppia guarnizione idraulica. Ciò offre il vantaggio di un funzionamento continuo quasi privo di perdite nell'area della guarnizione sul lato dell'asta. I cilindri a blocco sono dotati di serie di raschiatori metallici per evitare la penetrazione di trucioli.
Materiale
Alloggiamento e pistone in acciaio.
Guarnizione NBR.
Guarnizione NBR.
Versione
Alloggiamento brunito.
Pistone temprato.
Pistone temprato.
Nota
Evitare forze trasversali sui cilindri a blocco.
Se il cilindro a blocco è avvitato trasversalmente all'asse del cilindro, si raccomanda un supporto aggiuntivo per il cilindro a blocco. Se il cilindro a blocco viene utilizzato come cilindro di spinta, il supporto deve trovarsi sul lato inferiore; se viene utilizzato come cilindro di trazione, deve trovarsi sul lato dell'asta.
Il carico dinamico ammesso durante la corsa di avanzamento del pistone deve essere rispettato.
Per i cilindri a blocco ad azione semplice è necessario prevedere un raccordo di ventilazione.
Evitare la penetrazione di liquidi di taglio e di raffreddamento nel cilindro.
I pressori non sono compresi nella fornitura.
Osservare le istruzioni di sicurezza.
Se il cilindro a blocco è avvitato trasversalmente all'asse del cilindro, si raccomanda un supporto aggiuntivo per il cilindro a blocco. Se il cilindro a blocco viene utilizzato come cilindro di spinta, il supporto deve trovarsi sul lato inferiore; se viene utilizzato come cilindro di trazione, deve trovarsi sul lato dell'asta.
Il carico dinamico ammesso durante la corsa di avanzamento del pistone deve essere rispettato.
Per i cilindri a blocco ad azione semplice è necessario prevedere un raccordo di ventilazione.
Evitare la penetrazione di liquidi di taglio e di raffreddamento nel cilindro.
I pressori non sono compresi nella fornitura.
Osservare le istruzioni di sicurezza.
Modalità di utilizzo
- Raccordo filettato
- Raccordo flangiato con O-ring
- Raccordo flangiato con O-ring
Dati tecnici
Pressione d'esercizio max.: 500 bar.
Montaggio
Vedere il profilo di installazione.
Vantaggi
- Raschiatore metallico integrato.
- Molteplici possibilità di fissaggio.
- Ampia area di corsa.
- Ampia gamma di forze.
- Dimensioni di montaggio ridotte.
- - Utilizzo di una guarnizione idraulica doppia.
- Molteplici possibilità di fissaggio.
- Ampia area di corsa.
- Ampia gamma di forze.
- Dimensioni di montaggio ridotte.
- - Utilizzo di una guarnizione idraulica doppia.
Fornitura
2 pz. O-ring inclusi (per uso con raccordo flangiato con O-Ring).
Nota disegno
Forma A: fori longitudinali e trasversali, raccordo filettato
Forma B: lato inferiore, foro centrale, raccordo flangiato O-ring
Forma C: lato largo, raccordo flangiato con O-ring
1) Profilo dell'installazione
Forma B: lato inferiore, foro centrale, raccordo flangiato O-ring
Forma C: lato largo, raccordo flangiato con O-ring
1) Profilo dell'installazione
Accessory
- Perno d'appoggio 02153.
- Supporti oscillanti 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Pinzas de forma hexagonal 07114.
- Supporti oscillanti 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Pinzas de forma hexagonal 07114.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.