Staffa Di Bloccaggio
con denti a gradino
alluminio
- Adatta per blocchi di interposizione universali 02270
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
24,63 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa Di Bloccaggio
Ausführung 1
con denti a gradino
Materiale corpo base
alluminio
A=Altezza
15
B2=Larghezza
30
L=Lunghezza
80
Per=Per vite
M10
B1
11
B3
12
E1
15
E2
30
F (kN)
13,9
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica o EN AW-7022.
Versione
verniciato, alluminio non trattato.
Nota
Utilizzare solo in combinazione con blocchi di interposizione universali 02270.
Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.