Vite Di Serraggio
per pinza di traino
acciaio da bonifica
brunito
- Accessori per pinza di traino pneumatica K1390
- Montaggio avvitabile dal basso
21,69 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite Di Serraggio
Ausführung 1
per pinza di traino
Versione 2
pneumatico
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Colore corpo base
brunito
D3=Filettatura
M10
D=Diametro
12
D1
8
D2
4,3
L
38
L1
11
L2
24
L3
1,5
SW
6
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
I bulloni di fissaggio per pinze di traino pneumatiche vengono collegate tramite filettatura al pezzo da lavorare. In questo modo il pezzo da lavorare può essere collegato e allentato rapidamente dalla pinza di traino tramite una valvola pneumatica.
Il sistema può così anche essere utilizzato come sistema di serraggio a punto zero.
Il sistema può così anche essere utilizzato come sistema di serraggio a punto zero.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.