Dispositivo Di Serraggio
versione corta
acciaio da bonifica
nero
zincato
- Campo di regolazione in continuo a 3 livelli
- Forze di serraggio elevate da 22 kN a 49 kN
- Regolabile in continuo in altezza e lunghezza
303,22 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dispositivo Di Serraggio
Forma
A
Ausführung 1
versione corta
Versione 2
a tre stadi
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Colore corpo base
nero
Superficie corpo base
zincato
B=Lunghezza/Larghezza
52
D=Filettatura
M12
F=Forza di serraggio kN
22
H=Altezza
67
L=Lunghezza/Larghezza
65
M1=Coppia di serraggio nm
55
M2=Coppia di serraggio nm
40
SW=Apertura chiave
6
A max.
58
A min.
30
B1
13
D1
M12
H1
9-74
H2
98
H3
25
H4
16
H5
16
L1
14,5
Larghezza cava
14
Tipo di stampo
con braccio di spinta
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
forgiato, nero zincato.
Utilizzo
Utilizzando la vite di aggiustaggio si regola l'altezza del braccio tenditore e il pezzo viene serrato.
Montaggio
1. Posizionare l'elemento di supporto sulla tavola da lavoro e fissarlo con la coppia di serraggio specificata.
2. Portare il braccio di spinta nella posizione desiderata.
3. Il pezzo viene bloccato stringendo la vite di regolazione.
2. Portare il braccio di spinta nella posizione desiderata.
3. Il pezzo viene bloccato stringendo la vite di regolazione.
Vantaggi
- Forza di tenuta molto alta pari a 22–49 kN.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Possibilità di serrare in modo molto rapido, senza complicazioni.
- Regolazione in altezza e in lunghezza uniforme.
- Uso con cave a T 14–28 mm e sistemi modulari M12, M16, M20.
- Pressore disponibile in versione liscia e zigrinata.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Possibilità di serrare in modo molto rapido, senza complicazioni.
- Regolazione in altezza e in lunghezza uniforme.
- Uso con cave a T 14–28 mm e sistemi modulari M12, M16, M20.
- Pressore disponibile in versione liscia e zigrinata.
Fornitura
- Unità di serraggio
- Elemento di supporto a tre stadi
- Kit di fissaggio
- Elemento di supporto a tre stadi
- Kit di fissaggio
Accessory
Elemento di rialzo 04630
Pressori 04631
Pressori 04631
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.