Staffe di bloccaggio
Staffa di bloccaggio di norelem - Serraggio preciso dei pezzi per risultati di lavorazione ottimali
Cosa sono le staffe di bloccaggio?
Elementi di serraggio di norelem - Versatilità per diverse applicazioni
Durata e affidabilità degli elementi di serraggio per un utilizzo a lungo termine
Perché acquistare staffe di bloccaggio da norelem?
Staffa di bloccaggio di norelem - Serraggio preciso dei pezzi per risultati di lavorazione ottimali
Le staffe di bloccaggio svolgono un ruolo fondamentale nella produzione industriale. I componenti standard servono a fissare in modo sicuro e affidabile i pezzi durante il processo di lavorazione. Nella lavorazione dei metalli, le staffe di bloccaggio vengono utilizzate in una vasta gamma di applicazioni. Sono impiegate per fissare i pezzi su macchine utensili come fresatrici, torni e trapani. Le staffe di serraggio vengono utilizzate anche in dispositivi di montaggio e di collaudo. La gamma degli elementi di serraggio spazia da dispositivi di bloccaggio meccanici a sistemi di serraggio idraulici o pneumatici complessi. Per rispondere alle diverse esigenze, norelem offre staffe di bloccaggio in varie dimensioni e forme. Le staffe di bloccaggio sono disponibili in alluminio e acciaio da bonifica.
Qui vi mostriamo l'applicazione della staffa di bloccaggio (04010).
Le staffe di bloccaggio fanno parte del gruppo degli elementi di serraggio. Questi costituiscono una base fondamentale in numerosi processi di produzione industriale. Fondamentalmente, gli elementi di serraggio servono a mantenere stabili i pezzi durante i diversi processi di lavorazione. I loro campi di applicazione spaziano dalla lavorazione dei metalli, alla lavorazione della plastica, fino alla lavorazione del legno. Ogni elemento di serraggio di norelem è progettato per soddisfare le specifiche esigenze delle varie applicazioni e garantire il miglior fissaggio possibile dei pezzi.
Cosa sono le staffe di bloccaggio?
Le staffe di bloccaggio sono componenti standard utilizzati nella lavorazione dei metalli. Servono a fissare in modo sicuro i pezzi durante il processo di lavorazione.
Tipicamente, questi componenti standard sono realizzati con materiali robusti come acciaio da bonifica o alluminio e dispongono di un sistema di presa che trattiene saldamente il pezzo. Questo sistema di presa può essere costituito da ganasce di serraggio, viti, pinze di serraggio o altri meccanismi.
Le staffe di bloccaggio offrono spesso anche la possibilità di regolare l'apertura o la profondità di serraggio per bloccare pezzi di diverse dimensioni. Per garantire un fissaggio solido, le staffe di bloccaggio vengono utilizzate in combinazione con altri dispositivi di serraggio, come morse, leve di serraggio o blocchi di serraggio.
Staffe di bloccaggio orientabili
Quando diversi corpi solidi devono essere fissati su un piano di lavoro e per motivi di spazio la morsa non è adatta, vengono impiegate le staffe di bloccaggio orientabili. Queste sono progettate per essere regolate in modo da adattarsi a ciascun pezzo. È importante assicurarsi che il componente standard rimanga sempre parallelo rispetto alla superficie del tavolo. La funzione orientabile dell'elemento di serraggio è particolarmente adatta per pezzi grandi e ingombranti.
Date uno sguardo al video sull'impiego delle staffe di bloccaggio orientabili
Staffe di bloccaggio regolabili
Rispetto alle morse da banco, le staffe di bloccaggio regolabili offrono un'alternativa economica. Con questo tipo di bloccaggio, la pressione viene applicata tramite la filettatura della staffa. Ruotando il perno filettato, è possibile stringere o allentare la presa. Qui potete vedere un video applicativo delle staffe di bloccaggio regolabili
Staffe di bloccaggio con sfera spianata
La sfera spianata posta alla base della staffa di bloccaggio consente il fissaggio di pezzi con superfici inclinate. La sfera si adatta automaticamente alla superficie, evitando così di danneggiarla. Questo tipo di staffa di bloccaggio è particolarmente indicato per pezzi in materiali delicati. Mentre la staffa è realizzata in acciaio da bonifica, la sfera è in acciaio per cuscinetti volventi.
Oltre a garantire un fissaggio delicato, la sfera contribuisce a una distribuzione uniforme della pressione. La distribuzione uniforme della pressione migliora la stabilità e la sicurezza del pezzo durante il processo di lavorazione.
Staffe di bloccaggio con denti a gradini
Le staffe di bloccaggio dentellate sono offerte da norelem in acciaio e alluminio. L'uso di queste staffe è consigliato solo in combinazione con la base di serraggio universale. La base è dotata di scanalature o cavità speciali. Queste si adattano perfettamente alla dentatura a gradini della staffa di bloccaggio. La base di serraggio fornisce un supporto aggiuntivo alla staffa e aiuta a posizionarlo.
Per darvi un'idea del funzionamento delle staffe di bloccaggio con denti a gradini e della base universale, abbiamo messo a disposizione un video applicativo.
Staffa di bloccaggio a gomito in acciaio
Questa staffa di bloccaggio si distingue per la sua forma a gomito, che permette di orientare il pezzo da lavorare secondo un angolo specifico. Questo elemento normalizzato contribuisce alla flessibilità del sistema di serraggio, consentendo di fissare il pezzo in modo da facilitare l'accesso a determinate aree. Nel nostro video vedrete come la pressione possa essere generata o rilasciata spostando la staffa di bloccaggio in avanti o indietro.
Oltre a questa selezione di staffe di bloccaggio, la nostra gamma comprende anche altri modelli. Ognuna delle nostre 27 staffe di bloccaggio possiede vantaggi e campi di applicazione specifici.
Elementi di serraggio di norelem - Versatilità per diverse applicazioni
Oltre alle staffe di bloccaggio in ferro, nella categoria di prodotto si trovano i seguenti dispositivi di serraggio:
- Blocco di livello
- Staffa doppia
- Supporti per staffe
- Staffa articolata
- Staffa di serraggio
- Prolunga di supporto
Blocco di livello
Un blocco di livello viene utilizzato nella lavorazione dei metalli e in altre applicazioni industriali per regolare l’altezza dei pezzi o degli utensili. I blocchi di livello sono costituiti da un blocco solido o da una piastra con dimensioni precise. Questi componenti standard sono disponibili in diverse altezze. La funzione principale di un blocco di livello è quella di regolare con precisione l'altezza di un pezzo o di un utensile rispetto alla superficie di lavoro. Fungono anche da superficie d'appoggio per i pezzi, proteggendoli da danni o contaminazioni. Inoltre, forniscono una base stabile durante la lavorazione.
Il blocco di livello nella forma P viene utilizzato per il serraggio solo in combinazione con staffe di serraggio. È realizzato in acciaio da bonifica ed è disponibile in diverse dimensioni.
Staffa doppia
La funzione principale di una staffa doppia è fissare saldamente i pezzi durante il processo di lavorazione. La staffa di serraggio permette di serrare contemporaneamente due pezzi in un unico punto di serraggio. Trattandosi di una mini staffa doppia, è disponibile solo nelle altezze di 10 mm, 15 mm e 25 mm e nelle lunghezze di 16 mm, 24 mm e 36 mm. È realizzata in acciaio ed è brunita.
Supporto per staffa di bloccaggio
I supporti per staffe di bloccaggio servono a fissare saldamente le staffe di bloccaggio. Vengono serrati tramite una vite ad alette per bloccare la staffa. Il supporto per staffa di bloccaggio è disponibile in tre diverse varianti. In tutte le versioni, l'anello di pressione e di ritegno è realizzato in acciaio da bonifica, mentre la molla è in acciaio per molle. L'anello di pressione e di ritegno è brunito, mentre la molla è grezza.
Staffa articolata
Una staffa articolata è composta da un meccanismo a cerniera mobile che consente di bloccare o rilasciare rapidamente il pezzo. La funzione principale della staffa articolata è fissare in modo sicuro il pezzo da lavorare su una macchina utensile o su un banco da lavoro. La staffa viene abbassata sopra il pezzo e fissata mediante dispositivi di serraggio o viti.
Per serrare la staffa articolata deve essere utilizzato questo dado esagonale.
Staffe di serraggio
Anche le staffe di serraggio servono per fissare in modo sicuro i pezzi. Sono costituite da una robusta struttura in metallo e dispongono di diversi dispositivi di bloccaggio che mantengono il pezzo in posizione.
La famiglia di prodotti “staffe di bloccaggio” comprende due versioni di staffe di serraggio:
- Staffa di serraggio regolabile in modo continuo: la forza di serraggio della staffa regolabile in modo continuo agisce dall'alto. È progettata per resistere a carichi elevati ed è adatta al bloccaggio di utensili da taglio e punzonatura. Con questa versione è possibile il serraggio a diverse altezze. La staffa di serraggio regolabile in modo continuo richiede poco spazio sul piano della macchina. È disponibile in due forme: nella forma B, la staffa è fornita con vite per cava a T, dado e rondella. Qui trovate il video applicativo su YouTube.
- Staffa di serraggio con profilo di serraggio rotondo: Il profilo rotondo della staffa consente una distribuzione uniforme della pressione sul pezzo, migliorando la stabilità. Ciò riduce il rischio di danneggiamenti o deformazioni, specialmente su materiali delicati o superfici sensibili. La staffa di serraggio con profilo di serraggio rotondo è realizzata in acciaio da bonifica ed è compatibile con altri elementi di dispositivi.
Prolunga di supporto
Le prolunghe di supporto sono accessori per le staffe di bloccaggio. Aumentano l'altezza di serraggio delle staffe e sono composte da un elemento di pressione, una vite di supporto e altre viti di fissaggio per la staffa.
Le prolunghe di supporto vengono utilizzate per aumentare l'altezza di serraggio delle staffe. Si posizionano tra il dispositivo di serraggio e il pezzo, al fine di ampliare la superficie di appoggio o supportare determinate aree del pezzo.
Durata e affidabilità degli elementi di serraggio per un utilizzo a lungo termine
Le staffe di bloccaggio offrono numerosi vantaggi nella lavorazione dei metalli e in altre applicazioni industriali. Ecco alcuni di essi:
- Sicurezza: Le staffe di bloccaggio aiutano a fissare i pezzi in modo sicuro e stabile. Ciò riduce il rischio di incidenti o lesioni. Un fissaggio sicuro permette agli operatori di lavorare in condizioni di maggiore sicurezza.
- Precisione: Grazie alle staffe di bloccaggio, i pezzi possono essere posizionati e fissati con precisione, ottenendo risultati di lavorazione accurati. Questo è particolarmente importante nella produzione di componenti con tolleranze strette o geometrie complesse.
- Efficienza: L'utilizzo delle staffe di bloccaggio rende i processi di lavorazione più efficienti. I pezzi possono essere fissati rapidamente e facilmente, riducendo i tempi di preparazione e aumentando la produttività.
- Versatilità: Le staffe di bloccaggio sono disponibili in diverse dimensioni, forme e configurazioni. La gamma comprende 27 staffe di bloccaggio per soddisfare le esigenze di varie applicazioni. Gli elementi di serraggio possono essere utilizzati su diverse macchine utensili e postazioni di lavoro.
- Convenienza economica: Grazie al fissaggio preciso e sicuro, i pezzi possono essere lavorati con precisione. Una lavorazione precisa riduce gli scarti e le rilavorazioni, con conseguente miglioramento dell'efficienza complessiva dei processi produttivi.
Perché acquistare le staffe di bloccaggio da norelem?
Quando si tratta di sicurezza e precisione nella lavorazione dei metalli, la scelta delle giuste staffe di bloccaggio è fondamentale. Per questo motivo, molti professionisti e aziende scelgono di acquistare le staffe di bloccaggio da norelem. norelem è sinonimo di qualità e affidabilità nell'industria, ed è riconosciuta come fornitore di prodotti di alta qualità per la lavorazione meccanica. Gli elementi di serraggio sono disponibili in una vasta gamma di dimensioni, forme e materiali per soddisfare le vostre esigenze.
Avete domande sui nostri elementi di serraggio? Siamo a vostra disposizione per qualsiasi domanda o problema.