Vite Eccentrica Di Serraggio
esagonale
ottone
- Utilizzabile direttamente su tavole macchina
- Ideale per diversi compiti di serraggio
- Serraggio che non danneggia i materiali
- Compatto
- Stabile
52,88 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite Eccentrica Di Serraggio
Ausführung 1
esagonale
Versione 2
con dado per cave a t
Materiale corpo base
ottone
Materiale componente
acciaio da bonifica
F=Forza di serraggio kN
27
N=Cava a T
20
S1=Corsa di serraggio
2,5
D
M16
H
12,7
H1
32
H2
12
L
39
SW
30
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Dado esagonale in ottone.
Dado esagonale in ottone.
Versione
Trattato termicamente a 10.9 e brunito.
Nota
Le viti eccentriche di bloccaggio con dado esagonale e dado per cave a T possono essere applicate direttamente sul tavolo della macchina o nelle piastre con cave a T. Il perno filettato passante trattiene l‘elemento nella cava a T. Per evitare impronte sulla base della cava a T, si raccomanda l‘uso di rondelle sottili.
Su richiesta
Viti eccentriche di ricambio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.