Vite Eccentrica Di Serraggio
con anello a intagli
acciaio da cementazione
- Particolarmente idoneo per elementi grezzi
- Anello a intagli temprato
- Stabile
- Compatto
- Montaggio semplice
21,88 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite Eccentrica Di Serraggio
Ausführung 1
con anello a intagli
Materiale corpo base
acciaio da cementazione
Materiale componente
acciaio da bonifica
D=Filettatura
M12
F=Forza di serraggio kN
18
L=Lunghezza filettatura
22,5
M=Coppia di serraggio max. Nm
88
S1=Corsa di serraggio
2
A
12,7
D1
25,4
H
9,6
SW
8
Descrizione
Materiale
Anello a intagli acciaio da cementazione.
Vite eccentrica in acciaio da bonifica.
Vite eccentrica in acciaio da bonifica.
Versione
Vite eccentrica trattata termicamente a 10.9 e brunita.
Anello a intagli temprato e anodizzato.
Anello a intagli temprato e anodizzato.
Nota
L‘anello a intagli temprato è adatto per il serraggio di elementi grezzi (tagli a sega, getti e pezzi battuti).
”A” = distanza tra il pezzo e il centro della filettatura (vite di serraggio).
”A” = distanza tra il pezzo e il centro della filettatura (vite di serraggio).
Su richiesta
Viti eccentriche di ricambio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.