Materiale
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Perno di bloccaggio 1.0718.
Corpo filettato 1.0718.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.
Impugnatura a T in resina termoplastica colore grigio nerastro o rosso RAL3020.
Perno di bloccaggio temprato:
Perno di bloccaggio 1.0718.
Corpo filettato 1.0718.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.
Impugnatura a T in resina termoplastica colore grigio nerastro o rosso RAL3020.
Versione
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Corpo filettato brunito.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Corpo filettato brunito.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Corpo filettato non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a T in plastica
da
7,49 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a T in plastica e controdado
da
7,69 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Perno di bloccaggio 1.0718.
Corpo filettato 1.0718.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.
Impugnatura a T in resina termoplastica colore grigio nerastro o rosso RAL3020.
Perno di bloccaggio temprato:
Perno di bloccaggio 1.0718.
Corpo filettato 1.0718.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.
Impugnatura a T in resina termoplastica colore grigio nerastro o rosso RAL3020.
Versione
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Corpo filettato brunito.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Corpo filettato brunito.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Corpo filettato non trattato.
Nota
Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Le impugnature a T ergonomiche permettono una manipolazione facile con poco sforzo.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
Forma A: senza controdado
Forma B: con controdado
Forma B: con controdado
Accessory
Anelli distanziatori 03089