Maniglia Di Arresto E Di Serraggio
con chiusura ottica
acciaio automatico
zincato
- Visualizzazione della funzione di aggancio
- Arresto e serraggio con un solo prodotto
- Funzionamento ergonomico grazie pomello a lobi
9,34 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia Di Arresto E Di Serraggio
Dimensioni
1
Ausführung 1
con chiusura ottica
Materiale corpo base
acciaio automatico
Materiale componente
resina termoplastica
Colore componenti
nero
Superficie corpo base
zincato
D1=Filettatura
M08X1
D2=Diametro esterno
32
D=Diametro del perno
4
H=Altezza
20
L1=Lunghezza filettatura
15
L=Lunghezza
39
S=Corsa
4
Controdado
senza controdado
D3
14
H1
10
SW
8
Descrizione
Descrizione del prodotto
Il pomello di arresto e serraggio permette di posizionare, fissare e bloccare vari elementi di regolazione con un solo prodotto. L'arresto può avvenire ad accoppiamento geometrico mediante perni e il bloccaggio ad accoppiamento di forza tramite la superficie frontale del manicotto. Un pulsante di segnalazione sporgente indica che il collegamento mediante il la spina di arresto non è completamente bloccato.
Materiale
Pomello a lobi in termoplastica nero-grigio.
Pulsante di segnalazione in termoplastica rosso.
Boccola filettata 1.0718.
Spina di arresto in acciaio inox 1.4305.
Pulsante di segnalazione in termoplastica rosso.
Boccola filettata 1.0718.
Spina di arresto in acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Vantaggi
Visualizzazione della funzione di aggancio.
Arresto e serraggio con un solo prodotto.
Funzionamento ergonomico grazie al pomello a lobi.
Arresto e serraggio con un solo prodotto.
Funzionamento ergonomico grazie al pomello a lobi.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Dado esagonale, forma bassa DIN 439
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.