IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia Di Arresto E Di Serraggio
Dimensioni
3
Materiale corpo base
acciaio automatico
Materiale componente
resina termoplastica
Colore componenti
nero
Superficie corpo base
zincato
D1=Filettatura
M12
D2=Diametro esterno
50
D=Diametro del perno
6
H=Altezza
31,8
L1=Lunghezza filettatura
20
L=Lunghezza
57,8
S=Corsa
6
Controdado
senza controdado
D3
22
H1
17
SW
12

Descrizione

Descrizione del prodotto
Il pomello di arresto e serraggio permette di posizionare, fissare e bloccare vari elementi di regolazione con un solo prodotto. L'arresto può avvenire ad accoppiamento geometrico mediante perni e il bloccaggio ad accoppiamento di forza tramite la superficie frontale del manicotto.
Materiale
Pomello a lobi in termoplastica nero-grigio.

Boccola filettata 1.0718.

Perno di bloccaggio in acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Vantaggi
Arresto e serraggio con un solo prodotto.
Funzionamento ergonomico grazie al pomello a lobi.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Dado esagonale, forma bassa DIN 439
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem