Pressore A Molla
con frenafiletto
acciaio inox
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale e di facile montaggio
- con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte
- Acciaio inox 1.4305, 1.4034, 1.4310
Unità di vendita
6,18 € / pz.
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pressore A Molla
Ausführung 1
con frenafiletto
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componente
perno in acciaio
D=Filettatura
M05
F1=Spinta iniziale della molla
5
F2=Spinta finale della molla c
17
F=Forza elastica
standard
Forma=Forma pressore
puntale
G=Chiave di assemblaggio peso
14
H=Corsa
2,3
L=Lunghezza
18
MS=Coppia di avvitamento ca. n
0,12
MS=Coppia di svitamento ca. nm
0,08
D1
2,4
L1
7
N
0,8
Profilo dell'attacco
esagono incassato
S
1,5
T1
0,8
Descrizione
Materiale
Corpo 1.4305.
Puntale 1.4034.
Molla 1.4310.
Frenafiletto in nylon.
Versione
Superficie non trattata.
Puntale temprato.
Puntale temprato.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura
1) Perno filettato incollato
1) Perno filettato incollato
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.