Pressore A Molla
forza elastica standard
acciaio inox
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale e di facile montaggio
- Puntale temprato
Unità di vendita
9,71 € / pz.
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pressore A Molla
Ausführung 1
forza elastica standard
Versione 2
piatto
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componente
perno in acciaio
D=Filettatura
M12
F1=Spinta iniziale della molla
10
F2=Spinta finale della molla c
47
Forma=Forma pressore
puntale piatto
G=Chiave di assemblaggio g
70
L=Lunghezza
28
D1
6
H
4
N
2
Profilo dell'attacco
esagono incassato
S
4
T
5
T1
2
Descrizione
Materiale
Corpo 1.4305.
Puntale 1.4034.
Molla 1.4310.
Versione
Superficie non trattata.
Puntale temprato.
Puntale temprato.
Nota
Questo pressore trova impiego principalmente come espulsore e come battuta elastica nella fabbricazione di utensili.
Il puntale si aziona in direzione assiale.
Il puntale si aziona in direzione assiale.
Nota disegno
1) Perno filettato incollato
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.