IT
Choose your Language
Denominazione
Pressore A Molla
Ausführung 1
forza elastica standard
Versione 2
piatto
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
perno in acciaio
D=Filettatura
M05
F1=Spinta iniziale della molla
6
F2=Spinta finale della molla c
20
Forma=Forma pressore
puntale piatto
G=Chiave di assemblaggio g
14
L=Lunghezza
18
D1
2,4
H
2,3
N
0,8
Profilo dell'attacco
esagono incassato
S
1,5
T1
0,8

Descrizione

Materiale
Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Versione
brunito. Puntale temprato.
Nota
Questo pressore trova impiego principalmente come espulsore e come battuta elastica nella fabbricazione di utensili.
Il puntale si aziona in direzione assiale.
Nota disegno
1) Perno filettato incollato
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche