IT
Choose your Language
Denominazione
Pressore A Molla
Ausführung 1
con frenafiletto
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
sfera in acciaio
D=Filettatura
M12
F1=Spinta iniziale della molla
66
F2=Spinta finale della molla c
120
F=Forza elastica
potenziata
Forma=Forma pressore
sfera
H=Corsa
2,5
L=Lunghezza
22
MS=Coppia di avvitamento ca. n
2,03
MS=Coppia di svitamento ca. nm
1,36
D1
8
L1
10
N
2
Profilo dell'attacco
intaglio

Descrizione

Materiale
Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Sfera in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.

Frenafiletto in nylon.
Versione
brunito. Sfera temprata.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem