Materiale
Alluminio 3.2163.
Versione
colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Supporti per spine a leva in alluminio forma A
da
2,90 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporti per spine a leva in alluminio forma B
da
2,90 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alluminio 3.2163.
Versione
colore nero.
Nota
I supporti rappresentano un ausilio di montaggio per spine di posizione a leva e spine di posizionamento e ne ampliano le possibilità d'impiego. Utilizzabili con viti a testa cilindrica DIN 912 / ISO 4762.
Nota disegno
Forma A: foro di montaggio parallelo alla filettatura
Forma B: foro di montaggio perpendicolare alla filettatura
Forma B: foro di montaggio perpendicolare alla filettatura