IT
Choose your Language
Denominazione
Spina Di Posizione Con Leva
Forma
A
Materiale corpo base
acciaio
D1=Filettatura
M10
D=Diametro perno di bloccaggio
4
F1=Spinta iniziale della molla
8
F2=Spinta finale della molla c
14
L1=Lunghezza maniglia
25
B
9
B1
3
Controdado
senza controdado
D
4
D2
10
F x 30°
1
H
6
L
38
L3
20
Tipo di stampo
impugnatura non verniciata senza dado

Descrizione

Materiale
Acciaio, classe di resistenza 5.8.
Versione
brunito. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.
Nota
Le spine di posizione a leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere. Girando la barra di bloccaggio di 180°, si ritrae il perno di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Nota disegno
Forma A: impugnatura non verniciata, senza dado
Forma C: impugnatura verniciata a polvere, senza dado
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche