Spina Di Posizione Premium
senza incavo d'arresto
acciaio
temprato, rettificato e brunito
- Esigenze di produzione più elevate
- Centraggio sul corpo filettato per l'accuratezza di posizionamento
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
19,64 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina Di Posizione Premium
Forma
A
Dimensioni
2
Ausführung 1
senza incavo d'arresto
Versione 2
con perno di bloccaggio cilindrico
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
resina termoplastica
Colore componenti
grigio nerastro RAL 7021
Superficie corpo base
temprato, rettificato e brunito
D1=Filettatura
M12X1,5
D=Diametro del perno
6
F1=Spinta iniziale della molla
6
F2=Spinta finale della molla c
14
L=Lunghezza
51,7
S=Corsa
6
Classe di resistenza
5.8
Classe di resistenza
5.8
Controdado
senza controdado
D2
25
D3
10
D4
8,5
D5
8,5 -0,01/-0,03
F x 30°
1,8
L1
20
L2
8
L3
17
L4
3
SW1
14
Descrizione
Materiale
Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato: classe di resistenza 5.8.
Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305. Perno di bloccaggio 1.4034.
Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.
perno di bloccaggio temprato: classe di resistenza 5.8.
Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305. Perno di bloccaggio 1.4034.
Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.
Versione
Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Nota
Le spine di posizionamento Premium si caratterizzano per gli elevati requisiti di produzione delle spine e del corpo filettato. Inoltre, sul corpo filettato è stato eseguito un centraggio che puo essere usato per aumentare l‘accuratezza del posizionamento. Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali e si richiede un'elevata accuratezza di posizione. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. In caso di forte sollecitazione di forze trasversali è necessario usare il foro di centraggio.
Montaggio
Se si utilizza il centraggio del corpo filettato si suggerisce di eseguire l'accoppiamento sul pezzo di alloggiamento prima della filettatura.
Su richiesta
Modelli speciali e anelli distanziatori.
Accessory
Bussola cilindrica idonea 03089.
Controdado 07212-...
Controdado 07212-...
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.