IT
Choose your Language
Denominazione
Spina Di Posizione
Forma
C
Dimensioni
2
Ausführung 1
con incavo d'arresto
Versione 2
eco
Tipo di prodotto
standard
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componente
resina termoplastica
Colore componenti
grigio nerastro RAL 7021
Superficie corpo base
non temprato
D1=Filettatura
M10
D=Diametro del perno
6
F1=Spinta iniziale della molla
8
F2=Spinta finale della molla c
15
L=Lunghezza
47,5
M=Coppia di serraggio max. Nm
15
S=Corsa
6
Controdado
senza controdado
D2
18
F x 30°
1,8
L1
20
L2
8
L3
17
SW1
10
Tipo di stampo
con incavo d'arresto, senza controdado

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate dove si deve impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto.
Materiale
Modello in acciaio:

corpo filettato 1.0715.

Perno di bloccaggio 1.4305.



Modello in acciaio inox:

corpo filettato 1.4305.

Perno di bloccaggio 1.4305.



Impugnatura in resina termoplastica colore grigio nerastro RAL 7021.
Versione
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio non temprato.
Bussola filettata passivata blu.
Perno di bloccaggio non trattato.

Versione in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato.
Elementi in acciaio non trattato.
Nota
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si ritragga, si raccomandano le forme C e/o D.

Durante il montaggio prestare attenzione alla coppia di serraggio max indicata.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche