Pressore A Molla
versione liscia
plastica
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale e di facile montaggio
- Montaggio semplice
- Ideale per un installazione capovolta sicura
Unità di vendita
1,53 € / pz.
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pressore A Molla
Ausführung 1
versione liscia
Materiale corpo base
plastica
Materiale componente
acciaio inox
D=Diametro esterno
10
F1=Spinta iniziale della molla
11,9
F2=Spinta finale della molla c
22,3
F=Forza elastica
standard
H=Corsa
2,4
L=Lunghezza
13,5
D1
8
D2
11
L1
1,5
Descrizione
Materiale
Corpo in resina termoplastica.
Molla in acciaio inox.
Sfera in acciaio inox o POM.
Molla in acciaio inox.
Sfera in acciaio inox o POM.
Versione
Corpo colore nero. Sfera temprata, non trattata.
Nota
La capacità autobloccante del pressore a molla consente un montaggio semplice e sicuro anche in posizione rovesciata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.