Pressore A Molla
versione liscia
ottone
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale
- Sfera temprata
Unità di vendita
2,89 € / pz.
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pressore A Molla
Ausführung 1
versione liscia
Versione 2
su due lati, bilaterale
Materiale corpo base
ottone
Materiale componente
sfera in acciaio inox
D=Diametro esterno
10
F1=Spinta iniziale della molla
10
F2=Spinta finale della molla c
16
F=Forza elastica
standard
Forma=Forma pressore
sfera
H=Corsa
2,9
L=Lunghezza
24
D1
8
D2
10,05
Descrizione
Materiale
Corpo in ottone.
Sfera e molla in acciaio inox.
Sfera e molla in acciaio inox.
Versione
Sfere temprate, non trattate.
Nota disegno
1) Zigrinatura
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.