Pressore A Molla
acciaio inox
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico, tecnologia medica
- Ottimo comportamento all'usura
- Elevata tenacità e resistenza
- Buona resistenza alle sostanze chimiche
Unità di vendita
4,63 € / pz.
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pressore A Molla
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componente
sfera di ceramica
D=Filettatura
M10
F1=Spinta iniziale della molla
20
F2=Spinta finale della molla c
35
F=Forza elastica
standard
Forma=Forma pressore
sfera
H=Corsa
2
L=Lunghezza
19
D1
6
N
1,6
Profilo dell'attacco
intaglio
Descrizione
Materiale
Corpo 1.4305.
Sfera in ceramica Si3N4.
Molla di compressione 1.4310.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Il nitruro di silicio (Si3N4) si caratterizza soprattutto per una combinazione di straordinarie proprietà. Esse comprendono, ad esempio, l'elevata plasticità e resistenza, un ottimo comportamento all'usura e una buona resistenza chimica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.