IT
Choose your Language
Denominazione
Spina Di Posizione
Dimensioni
3
Ausführung 1
senza incavo d'arresto
Versione 2
con pomello a lobi
Tipo di prodotto
con pomello a lobi
Materiale corpo base
resina termoplastica
Materiale componente
acciaio
Colore corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Superficie componente
temprato, rettificato e brunito
D1=Filettatura
M16X1,5
D2=Diametro esterno
63
D=Diametro del perno
8
L1=Lunghezza filettatura
22
L=Lunghezza
74
S=Corsa
8
Colore coperchio
grigio luce RAL 7035
Controdado
senza controdado
D3
28
D4
35,5
H1
22,5
H2
14,5
PL NOVOgrip
TRUE
SW
19

Descrizione

Materiale
Resina termoplast.
Perno di bloccaggio e/o gambo filettato in acciaio 5.8.
Versione
Maniglia colore grigio nerastro.
Perno di bloccaggio e/o gambo filettato bruniti.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche