Spina Cilindrica
filettatura interna
acciaio per utensili
a indurimento superficiale
- Per la connessione ed il posizionamento di pezzi da lavorare
- Temprati e rettificati
- Smontabile semplicemente
2,12 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina Cilindrica
Ausführung 1
filettatura interna
Norma ISO
8735
Materiale corpo base
acciaio per utensili
Superficie corpo base
a indurimento superficiale
D1=Filettatura
M03
D=Diametro
5
L=Lunghezza
45
L1 ca.
0,6
L2 ca.
1,7
T
6
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili 1.2067.
Versione
a indurimento superficiale,
Durezza 60 ±2 HRC, rinvenuto, rettificato e lappato.
Durezza 60 ±2 HRC, rinvenuto, rettificato e lappato.
Nota
Le spine cilindriche con filettatura interna vengono utilizzate principalmente in fori ciechi. La superficie affilata evita la compressione dell'aria in fori ciechi.
La filettatura permette l'utilizzo dell'estrattore 03328.
La filettatura permette l'utilizzo dell'estrattore 03328.
Nota disegno
1) Superficie levigata
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.