IT
Choose your Language
Denominazione
Sfera Di Bloccaggio
Forma
D
Dimensioni
50
Ausführung 1
per unità di bloccaggio telescopica
Versione 2
con collegamento a vite
Materiale corpo base
acciaio
D1=Filettatura
M16
D=Diametro sfera
50
L1=Lunghezza filettatura
18
D2
25
L
20
L2
3,5

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Vite a testa esagonale DIN EN ISO 4017 Classe di resistenza 8.8 colore nero.

Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 con classe di resistenza 8.8 colore nero.
Sfera di bloccaggio non trattata.
Nota
Le sfere di bloccaggio collegano il pezzo da lavorare con il supporto per pezzo da lavorare in modo flessibile. Le sfere di bloccaggio consentono grande libertà di movimento.
Nota disegno
1) Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762, M10
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche