IT
Choose your Language
Denominazione
Elemento Di Sostegno
Forma
A
Ausführung 1
1415
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
F=Forza elastica max. n
23
Corsa
8
D
28,2
Diametro del pistone
16
Flusso volume massimo (cm³/s)
25
Forza elastica min. (N)
10
G
M30X1,5
H
72,5
H1
55,5
H2
9,5
H3
10
H4
6
H5
10
SW
24
SW1
13
SW2
17
Tipo di attacco
canali forati
Tipo di stampo
ad azione singola

Descrizione

Descrizione del prodotto
Gli elementi di sostegno vengono utilizzati durante la lavorazione del pezzo per evitare vibrazioni e flessioni sul pezzo. Gli elementi di sostegno a vite possono essere montati in orizzontale o in verticale. Le due opzioni di montaggio consentono un posizionamento salvaspazio nei dispositivi di serraggio.
La chiusura idraulica può essere combinata o effettuata separatamente con un bloccaggio idraulico.
Materiale
Alloggiamento e pistone in acciaio.
Versione
Alloggiamento brunito.
Pistone temprato.
Modalità di utilizzo
Canali forati.
Dati tecnici
- Pressione massima di esercizio: 500 bar.
- Carico ammissibile a 500 bar: 9 kN
- Pressione minima dell'olio: 100 bar.
- Coppia di serraggio massima: 60 Nm.
Montaggio
Vedere il profilo di installazione.
Vantaggi
- Raschiatore metallico integrato.
- Applicazione sempre tramite la forza della molla.
- Dimensioni di montaggio ridotte.
- Possibilità di montaggio in orizzontale o in verticale.
- Bloccaggio separato/combinato durante ciclo di serraggio.
- Guarnizione Kantseal montata.
Fornitura
n. 1 Tenuta Kantseal inclusa.
Nota disegno
1) Profilo di installazione
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem