Piastra Base
con fori filettati
alluminio
con rivestimento duro
674,03 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra Base
Ausführung 1
con fori filettati
Materiale corpo base
alluminio
Superficie corpo base
con rivestimento duro
B=Larghezza
300
D=Filettatura
M06
H=Altezza
20
L=Lunghezza
300
B1
25
B2
50
L1
25
L2
50
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
con rivestimento duro.
Nota
Piastre base con filettatura di collegamento M6 con rete da 50 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.