norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
UNILOCK Modulo base 5 assi grandezza del sistema 80 mm
42200

UNILOCK Modulo base 5 assi grandezza del sistema 80 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota:I moduli base a 5 assi UNILOCK possono essere adattati direttamente a tavole macchina con sistema a griglia forata o a tavole con cave a T, nonché a pallet a griglia con passo 40/50 mm, sistema M12. Compatibili con sistema di bloccaggio a punto zero UNILOCK con bulloni di fissaggio UNILOCK. Con un perno di fissaggio appropriato, è possibile montarli anche sui sistemi di serraggio a punto zero convenzionali.Su richiesta:Con spina antitorsione
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 42200 UNILOCK Modulo base 5 assi grandezza del sistema 80 mm 187 kB
 Nota tecnica per sistema di serraggio modulare 80 7,9 MB

Disegni (sintesi completa)

UNILOCK Modulo base 5 assi grandezza del sistema 80 mm

UNILOCK Modulo base 5 assi grandezza del sistema 80 mm, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

UNILOCK Modulo base 5 assi grandezza del sistema 80 mm, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2Forma

Tipo
di stampo
HDD1SWForza di
serraggio
F kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
42200-1207550400piedino senza foro oblungoAsenza spina antitorsione758012650153,64 809,60 €
42200-1210050400piedino senza foro oblungoAsenza spina antitorsione1008012650154,45 845,25 €

UNILOCK Modulo base 5 assi grandezza del sistema 80 mm, forma B

Maggiori informazioni

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2Forma

Tipo
di stampo
HDD1SWForza di
serraggio
F kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
42200-12125500piedino con foro oblungoAsenza spina antitorsione1258012650156,68 1.037,30 €
42200-12150500piedino con foro oblungoAsenza spina antitorsione1508012650157,5 1.079,85 €
42200-12175500piedino con foro oblungoAsenza spina antitorsione1758016650158,45 1.125,85 €
42200-16125500piedino con foro oblungoAsenza spina antitorsione1258016650156,65 1.037,30 €
42200-16150500piedino con foro oblungoAsenza spina antitorsione1508016650157,6 1.079,85 €
42200-16175500piedino con foro oblungoAsenza spina antitorsione1758016650158,45 1.114,35 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90