{"product":{"productId":"agid.27890","price":1953.85,"name":"SIST. SERRAGGIO MULTIPLO, ZIGRINATO,B=50, L=400, ACCIAIO PER UTENSILITEMPRATO E RETTIFICATO"},"currency":"EUR"}
Sistema Di Serraggio Multiplo
zigrinato
acciaio per utensili
temprato e rettificato
- Sistemi di bloccaggio multiplo per pezzi da lavorare
- Serraggio di pezzi di diversa grandezza
- Rapida conversione da serraggi semplici a multipli
Unità di vendita
1.953,85 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Sistema Di Serraggio Multiplo
Versione 1
zigrinato
Materiale
corpo base
acciaio per utensili
Superficie
corpo base
temprato e rettificato
B=Larghezza
50
D6=Filettatura
M5
D7=Filettatura
M6
D=Foro
25
H=Altezza
75
L=Lunghezza
400
NF =
numero di
ganasce fisse
1
NK =
numero di
morsetti a V
4
NW =
numero di
pezzi da lavorare
4
Coppia di
serraggio
max. Nm
55
D1
12
D2
20
D3
16
D4
17,5
D5
11
F
Vite a testa
cilindrica DIN 912
M10x30
Forza di
bloccaggio
max. kN
15
G
Vite a testa
cilindrica DIN 912
M12x25
H1
50
H2
25
H3
12
H4
16
L
max.
70
L
min.
64
L1
96
L2
200
L3
288
L4
300
L7
30
Z
Vite a testa
cilindrica DIN 912
M12x30
Descrizione
Materiale
Barra di serraggio e battuta fissa in acciaio per utensili.
Morsetto a V in acciaio da cementazione.
Morsetto a V in acciaio da cementazione.
Versione
Barra di serraggio e battuta fissa temprate e rettificate (HRC 55 ±2).
Morsetto V temprato e fosfatato.
Morsetto V temprato e fosfatato.
Nota
I sistemi di bloccaggio multiplo possono essere collegati tramite diverse interfacce.
1. Bordo di serraggio laterale per kit di staffe di serraggio. Le staffe di serraggio possono essere fissate in una posizione a piacere.
2. Fori passanti per viti a testa cilindrica a norma DIN.
3. Fori di alloggiamento Ø25 mm per i comuni sistemi di serraggio a punto zero con distanze di sistema di 200 mm.
4. Fori di alloggiamento Ø16 mm per i sistemi di serraggio a punto zero con distanze di sistema di 96 mm.
5. Tre scanalature di guida con 18H7 per l'allineamento longitudinale e trasversale su tavole con cave a T.
6. Fori calibrati Ø12F7 e Ø16F7 per sistemi modulari con distanza tra i fori di 40 e 50 mm.
Sono disponibili tre diverse versioni:
- Sistema di bloccaggio multiplo, morsetto a cuneo su due lati con ganascia fissa ES / 41510.
- Sistema di bloccaggio multiplo, morsetto a cuneo su due lati con ganascia fissa DS / 41510-10.
- Sistema di bloccaggio multiplo, morsetto a cuneo su un lato con ganascia fissa ES / 41510-20.
1. Bordo di serraggio laterale per kit di staffe di serraggio. Le staffe di serraggio possono essere fissate in una posizione a piacere.
2. Fori passanti per viti a testa cilindrica a norma DIN.
3. Fori di alloggiamento Ø25 mm per i comuni sistemi di serraggio a punto zero con distanze di sistema di 200 mm.
4. Fori di alloggiamento Ø16 mm per i sistemi di serraggio a punto zero con distanze di sistema di 96 mm.
5. Tre scanalature di guida con 18H7 per l'allineamento longitudinale e trasversale su tavole con cave a T.
6. Fori calibrati Ø12F7 e Ø16F7 per sistemi modulari con distanza tra i fori di 40 e 50 mm.
Sono disponibili tre diverse versioni:
- Sistema di bloccaggio multiplo, morsetto a cuneo su due lati con ganascia fissa ES / 41510.
- Sistema di bloccaggio multiplo, morsetto a cuneo su due lati con ganascia fissa DS / 41510-10.
- Sistema di bloccaggio multiplo, morsetto a cuneo su un lato con ganascia fissa ES / 41510-20.
Dati tecnici
Larghezza del sistema 50
Forza di serraggio massima: 15 kN
Coppia di serraggio massima: 55 Nm
Larghezza del sistema 72
Forza di serraggio massima: 25 kN
Coppia di serraggio massima: 60 Nm
Larghezza del sistema 100
Forza di serraggio massima: 35 kN
Coppia di serraggio massima: 85 Nm
Forza di serraggio massima: 15 kN
Coppia di serraggio massima: 55 Nm
Larghezza del sistema 72
Forza di serraggio massima: 25 kN
Coppia di serraggio massima: 60 Nm
Larghezza del sistema 100
Forza di serraggio massima: 35 kN
Coppia di serraggio massima: 85 Nm
Utilizzo
È possibile montare più sistemi di bloccaggio multiplo con lunghezze diverse uno dietro l'altro o uno accanto all'altro. La dentatura di precisione consente un posizionamento estremamente preciso delle ganasce fisse. Grazie alla graduazione laterale sulle barre di serraggio, è possibile documentare ogni posizione delle ganasce fisse e ripristinarle in modo identico. Sui fori filettati laterali si possono montare delle battute.
Azionando la vite di serraggio nei morsetti a V, i segmenti di bloccaggio si muovono e spingono il pezzo contro le ganasce fisse.
Azionando la vite di serraggio nei morsetti a V, i segmenti di bloccaggio si muovono e spingono il pezzo contro le ganasce fisse.
Vantaggi
Universale e flessibile.
Per dimensioni lotto piccole e grandi.
È anche possibile serrare pezzi di grandi dimensioni uno accanto all'altro su diversi sistemi di bloccaggio multiplo.
Per dimensioni lotto piccole e grandi.
È anche possibile serrare pezzi di grandi dimensioni uno accanto all'altro su diversi sistemi di bloccaggio multiplo.
Fornitura
- 1x Barra di serraggio.
- 3x Morsetti a cuneo un lato.
- 1x Ganascia fissa ES.
- 3x Morsetti a cuneo un lato.
- 1x Ganascia fissa ES.
Accessory
Bulloni di fissaggio 42208.
Viti a testa cilindrica 07160-10X30.
Viti a testa cilindrica 07160-12X25.
Viti a colletto 07533-12045 / 07533-16055.
Appoggi 41505.
Ganasce di supporto con sovrametallo 41505-02.
Ganasce di supporto con prisma 41505-04.
Finecorsa pezzo 41505-10.
Distanziatori 41505-12.
Kit di staffe di serraggio 41505-15.
Tasselli a T 41505-17.
Tassello di guida 03240.
Viti a testa cilindrica 07160-10X30.
Viti a testa cilindrica 07160-12X25.
Viti a colletto 07533-12045 / 07533-16055.
Appoggi 41505.
Ganasce di supporto con sovrametallo 41505-02.
Ganasce di supporto con prisma 41505-04.
Finecorsa pezzo 41505-10.
Distanziatori 41505-12.
Kit di staffe di serraggio 41505-15.
Tasselli a T 41505-17.
Tassello di guida 03240.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.