Listelli D'Appoggio
1355
acciaio per utensili
temprato e rettificato
- Per la regolazione della profondità di serraggio del pezzo da lavorare
- Rapido attrezzaggio dei pezzi grazie all'altezza di appoggio uguale
- Compatibile con sistema di bloccaggio multiplo
11,96 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Listelli D'Appoggio
Ausführung 1
1355
Versione 2
avvitabile
Materiale corpo base
acciaio per utensili
Superficie corpo base
temprato e rettificato
B=Larghezza
49,5
D=Diametro interno
6
H=Altezza
22
L=Lunghezza
3
Adatti per larghezza di sistem
50
B1
30
H1
12,3
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato (HRC 55 ±2).
Nota
Con i listelli di appoggio è possibile regolare diverse profondità di serraggio del pezzo.
Utilizzo
I listelli di appoggio possono essere avvitati alle ganasce fisse ES e DS e ai morsetti a cuneo.
Vantaggi
Il sistema di serraggio multiplo permette l´attrezzaggio rapido dei pezzi sul sistema e l´appoggio rettificato ne garantisce un serraggio uniforme.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.