{"product":{"productId":"agid.27838","price":12.21,"name":"TASSELLO A T PER MORSETTO A V SB=50D=M10 L=24, FORMA:A, ACCIAIO PERUTENSILI TRATTATO TERMICAMENTE E R,GANASCIA FISSA SOLO LATO"},"currency":"EUR"}
Tassello a T
per morsetto a V
acciaio per utensili
trattato termicamente e rettificato
- Per il serraggio e il fissaggio su guide di serraggio
- Scorrimento rettificato nella guida di serraggio
- Scorrimento aggiuntivo delle battute fisse
- Compatibile con sistema di serraggio multiplo
Unità di vendita
12,21 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tassello a T
Versione 1
per morsetto a V
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
Superficie
corpo base
trattato termicamente e rettificato
B=Larghezza
19
H=Altezza
22
L=Lunghezza
24
B1
26
D
Filettatura interna
M10
H1
9,95
adatti per
larghezza di sistema
50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente. Superfici di scorrimento rettificate (HRC 38).
Nota
I tasselli a T sono abbinati al sistema di serraggio multiplo.
La forma A/C viene utilizzata per le battute fisse.
La forma B è adatta per azionare il cuneo di serraggio delle unità di serraggio a V.
La forma A/C viene utilizzata per le battute fisse.
La forma B è adatta per azionare il cuneo di serraggio delle unità di serraggio a V.
Utilizzo
La vite a testa cilindrica permette il posizionamento dei tasselli nelle battute delle unità di serraggio a V.
Vantaggi
Inserimento e posizionamento anche lateralmente, battute precise grazie al gioco ridotto.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.