norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ganasce fisse ES per sistema di bloccaggio multiplo
41502

Ganasce fisse ES per sistema di bloccaggio multiplo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili.Versione:temprato e rettificato (HRC 55 ±2).Nota:Le ganasce fisse sono disponibili in tre diverse esecuzioni:
- Esecuzione forma A liscia per pezzi semilavorat.
- Esecuzione forma B zigrinata per elementi grezzi (sgrossatura).
- Esecuzione forma C con fori di appoggio e profondità di serraggio aumentata.
I fori di montaggio laterali servono per fissare i finecorsa del pezzo. Con i due fori di avvitamento sulle superfici di serraggio si possono montare ulteriori listelli di appoggio per una profondità di serraggio ottimale dei pezzi.
Utilizzo:Le ganasce fisse ES garantiscono una forza di serraggio attraverso la vite di fissaggio con un collegamento ed accoppiamento geometrico. Vengono impiegate preferibilmente per lavorazioni con forze maggiori. Con la sua forma stretta la ganascia fissa ES è ideale in particolare per bloccaggi con pezzi più piccoli e numeri pezzo superiori. Si possono lavorare economicamente quindi anche serie più grandi.Vantaggi:La precisione della posizione viene garantita dalla scala laterale.FornituraGanascia fissa ES.
Vite di fissaggio.
Tassello.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 41502 Ganasce fisse ES per sistema di bloccaggio multiplo 295 kB

Disegni (sintesi completa)

Ganasce fisse ES per sistema di bloccaggio multiplo

Ganasce fisse ES per sistema di bloccaggio multiplo, forma A, ganasce fisse lisce

Maggiori informazioni

Disegni

Ganasce fisse ES per sistema di bloccaggio multiplo, forma A, ganasce fisse lisce

Selezione/filtro articoli

N. ordineLarghezza
sistema
FormaLB

HB1H1D
Filettatura
interna
D1
Filettatura
interna
D3BN=Larghezza
cava
CADAcc.PrezzoOrdinare
41502-050300150A3050253012,5M5M6M10x305 96,60 €

Ganasce fisse ES per sistema di bloccaggio multiplo, forma B, ganasce fisse zigrinate

Maggiori informazioni

Disegni

Ganasce fisse ES per sistema di bloccaggio multiplo, forma B, ganasce fisse zigrinate

Selezione/filtro articoli

N. ordineLarghezza
sistema
FormaLB

HB1H1D
Filettatura
interna
D1
Filettatura
interna
D3BN=Larghezza
cava
CADAcc.PrezzoOrdinare
41502-050300250B3050253012,5M5M6M10x305 114,71 €

Ganasce fisse ES per sistema di bloccaggio multiplo, forma C, ganasce fisse incassate

Maggiori informazioni

Disegni

Ganasce fisse ES per sistema di bloccaggio multiplo, forma C, ganasce fisse incassate

Selezione/filtro articoli

N. ordineLarghezza
sistema
FormaLB

HL1B1H1H2D
Filettatura
interna
D1
Filettatura
interna
D3BN=Larghezza
cava
CADAcc.PrezzoOrdinare
41502-050302350C30502523012,52M5M6M10x305 103,85 €
41502-050305350C30502523012,55M5M6M10x305 103,85 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90