Pin Di Bloccaggio
spianato
acciaio per utensili
- Con estremità a coppa: serraggio di elementi grezzi
- Spianato: serraggio di pezzi finiti
- Temprato
9,92 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pin Di Bloccaggio
Ausführung 1
spianato
Materiale corpo base
acciaio per utensili
D1=Diametro esterno
7,5
R=Utilizzo
materiale con resistenza alla trazione maggiore di 1000 N/mm²
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.