{"product":{"productId":"agid.4554","price":141.86,"name":"SENSORE DI PROSSIMITÀ INDUTTIVO,ROTONDO, D=6,5, FORMA:C, ACCIAIO INOX,COMP:PLASTICA, L=55"},"currency":"EUR"}
Sensore Di Prossimità Induttivo
indttivo
acciaio inox
- Elevata frequenza e precisione di commutazione
- Resistente alle vibrazioni, alla polvere e all'umidità
- Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità
- Grado di protezione IP 67
- Intervallo di temperature: da -25° C a +70° C
Unità di vendita
141,86 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Sensore Di Prossimità Induttivo
Forma
C
Versione 1
indttivo
Versione 2
tondo
Materiale
corpo base
acciaio inox
Materiale
componenti
plastica
D=Diametro
6,5
L=Lunghezza alloggiamento
55
Corrente I
max. (mA)
200
Distanza
di commutazione
Sn (mm)
1,5
Frequenza
di commutazione
f (Hz)
3000
L1
43
Materiale
superficie
attiva
PBT
REACh
false
RoHS
true
Tipo di
attacco
connettore a spina 3 poli
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Superficie attiva in PBT.
Superficie attiva in PBT.
Nota
Funzionamento senza contatto, privo di usura, elevate frequenze e accuratezza di commutazione. Non sensibile a vibrazioni, polvere e umidità. Sensori induttivi rilevano senza contatto tutti i metalli.
Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità.
Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità.
Su richiesta
Tensione: U = 10 – 30 V DC
Funzione: contatto di chiusura
Configurazione circuitale: PNP
Tipo di montaggio: a livello
Tipo di protezione: IP 67
Funzione: contatto di chiusura
Configurazione circuitale: PNP
Tipo di montaggio: a livello
Tipo di protezione: IP 67
Sicurezza
Questo prodotto non è idoneo all'uso come sensore di protezione delle persone.
Nota disegno
1) Display a LED
BN = Marrone
BK = Nero
BU = Blu
BN = Marrone
BK = Nero
BU = Blu
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.