Sensore Di Prossimità Induttivo
indttivo
acciaio inox
- Elevata frequenza e precisione di commutazione
- Resistente alle vibrazioni, alla polvere e all'umidità
- Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità
- Grado di protezione IP 67
- Intervallo di temperature: da -25° C a +70°C
90,26 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Sensore Di Prossimità Induttivo
Forma
B
Ausführung 1
indttivo
Versione 2
rotondo
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componente
plastica
D=Diametro
6,5
I=Corrente max. (ma)
200
L=Lunghezza alloggiamento
30
MAT3=Materiale superficie atti
PBT
N=N. conduttori per sez. cond.
3X0,14 MM²
P=Lunghezza cavo
3000
Sn=Distanza di commutazione (m
1,5
f=Frequenza di commutazione (h
3000
Tipo di attacco
cavo PVC
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Superficie attiva in PBT.
Superficie attiva in PBT.
Versione
Tensione: U = 10 – 30 V DC
Funzione: contatto di chiusura
Configurazione circuitale: PNP
Tipo di montaggio: a livello
Tipo di protezione: IP 67
Funzione: contatto di chiusura
Configurazione circuitale: PNP
Tipo di montaggio: a livello
Tipo di protezione: IP 67
Nota
Funzionamento senza contatto, privo di usura, elevate frequenze e accuratezza di commutazione. Non sensibile a vibrazioni, polvere e umidità. Sensori induttivi rilevano senza contatto tutti i metalli.
Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità.
Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità.
Sicurezza
Questo prodotto non è idoneo all'uso come sensore di protezione delle persone.
Nota disegno
1) Indicatore LED
P = lunghezza cavo
BN = marrone
BK = nero
BU = blu
P = lunghezza cavo
BN = marrone
BK = nero
BU = blu
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.