Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Superficie attiva in POM o PBT.
Superficie attiva in POM o PBT.
Versione
Tensione: U = 10 – 30 V DC
Funzione: contatto di chiusura
Configurazione circuitale: PNP
Tipo di montaggio: a livello
Tipo di protezione: IP 67
Funzione: contatto di chiusura
Configurazione circuitale: PNP
Tipo di montaggio: a livello
Tipo di protezione: IP 67
Mostra di più
Mostra di meno
Interruttore di prossimità induttivo forma A
da
68,51 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Interruttore di prossimità induttivo forma B
da
90,26 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Interruttore di prossimità induttivo forma C
da
139,74 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Superficie attiva in POM o PBT.
Superficie attiva in POM o PBT.
Versione
Tensione: U = 10 – 30 V DC
Funzione: contatto di chiusura
Configurazione circuitale: PNP
Tipo di montaggio: a livello
Tipo di protezione: IP 67
Funzione: contatto di chiusura
Configurazione circuitale: PNP
Tipo di montaggio: a livello
Tipo di protezione: IP 67
Nota
Funzionamento senza contatto, privo di usura, elevate frequenze e accuratezza di commutazione. Non sensibile a vibrazioni, polvere e umidità. Sensori induttivi rilevano senza contatto tutti i metalli.
Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità.
Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità.
Range di temperatura
Da -25 °C a +70 °C
Sicurezza
Questo prodotto non è idoneo all'uso come sensore di protezione delle persone.
Nota disegno
1) Indicatore LED
P = lunghezza cavo
BN = marrone
BK = nero
BU = blu
P = lunghezza cavo
BN = marrone
BK = nero
BU = blu