IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Motore Passo-Passo
Dimensioni
NEMA 23
B=Larghezza
57
L=Lunghezza max.
80
A
47,14
Angolo di passo °
1,8
Coppia di tenuta Nm
2
Corrente trifase A
3
D
6,35
D1
38,1
D2
5,1
E
5,8
Induttanza mH
3,8
L1
20,6
L3
1,6
L4
15
Momento d'inerzia kgcm²
0,48
Numero di fili conduttori
4
Resistenza fase Ohm
1
RoHS
true
S
5
Tensione nominale VDC
6

Descrizione

Versione
Motori passo-passo 2-fasi High-Torque nelle dimensioni NEMA 17, NEMA 23 e NEMA 34 con alberi spianati (alberi a D). Angolo di passo 1,8° (passo completo) con cavo a 4 fili.
Nota
I motori passo-passo offrono una coppia elevata, un'alta precisione e un comando semplice. Operano in modo affidabile in diverse condizioni ambientali. I motori passo-passo possono essere collegati ai controlli dei motori più utilizzati mediante fili.

Nella scelta è sufficiente determinare il motore giusto in base alla coppia di tenuta, in quanto la coppia del motore aumenta con il numero di giri. Per la scelta del motore giusto non è consentito quindi basarsi sulla curva della coppia.
Range di temperatura
Da -10 °C a +50 °C
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche