Materiale
Alloggiamento di plastica.
Contatti bronzo dorato con M8x1.
Contatti ottone con rivestimento Optaloy con M12x1.
Contatti bronzo dorato con M8x1.
Contatti ottone con rivestimento Optaloy con M12x1.
Versione
Bussola (femmina)
Tensione: U max. 60 V
Corrente: I max. 4 A
Numero poli: 3 (4 poli con M12x1)
Tipo di protezione: IP 67
Tensione: U max. 60 V
Corrente: I max. 4 A
Numero poli: 3 (4 poli con M12x1)
Tipo di protezione: IP 67
Mostra di più
Mostra di meno
Connettore a spina confezionabile con collegamento a vite forma A
da
11,18 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Connettore confezionabile con collegamento a vite forma B
da
11,18 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento di plastica.
Contatti bronzo dorato con M8x1.
Contatti ottone con rivestimento Optaloy con M12x1.
Contatti bronzo dorato con M8x1.
Contatti ottone con rivestimento Optaloy con M12x1.
Versione
Bussola (femmina)
Tensione: U max. 60 V
Corrente: I max. 4 A
Numero poli: 3 (4 poli con M12x1)
Tipo di protezione: IP 67
Tensione: U max. 60 V
Corrente: I max. 4 A
Numero poli: 3 (4 poli con M12x1)
Tipo di protezione: IP 67
Nota
Connettore a spina con chiusura a vite configurabile.
Range di temperatura
Da -25 °C a +85 °C
Nota disegno
P1 = Passaggio cavi
1 = marrone (BN)
2 = bianco (WH)
3 = blu (BU)
4 = nero (BK)
1 = marrone (BN)
2 = bianco (WH)
3 = blu (BU)
4 = nero (BK)