Fermacavo
poliammide
- Possono essere integrati negli elementi di collegamento.
- Manutenzione e montaggio semplici
- Struttura robusta e lunga durata utile
1,07 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Fermacavo
Materiale corpo base
poliammide
B=Larghezza, interna
103
H=Altezza, interno
35
ID=Adatto per
80850-30-35103...
Descrizione
Materiale
Poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Versione
Colore nero.
Nota
I fermacavi possono essere agganciati agli elementi di collegamento. Essi fissano la posizione dei cavi inseriti alle estremità della catena.
Range di temperatura
Da -30 °C a +125 °C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.