Elemento di collegamento
poliammide
- Set per punto fisso e punto mobile
- Manutenzione e montaggio semplici
- Struttura robusta e lunga durata utile
8,68 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento di collegamento
Materiale corpo base
poliammide
B=Larghezza, interna
103
H=Altezza, interno
25
ID=Adatto per
80850-20-25103...
A
114
B2
124
Descrizione
Materiale
Poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Versione
Colore nero.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Gli elementi di collegamento sono forniti in coppia.
Nota
Gli elementi di collegamento servono per fissare le due estremità della catena portacavi all'impianto.
Gli elementi di collegamento vengono collegati lungo il raggio esterno o quello interno.
Gli elementi di collegamento vengono collegati lungo il raggio esterno o quello interno.
Range di temperatura
Da -30 °C a +125 °C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.