Catena portacavi
apribile lungo il raggio interno
poliammide
- Catena in plastica con alta resistenza alla torsione
- Adatto per lunghi tratti
- Apribile lungo il raggio interno
- Possibilità di accorciamento/estensione veloce
- Bassa manutenzione)
48,53 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Catena portacavi
Ausführung 1
apribile lungo il raggio interno
Materiale corpo base
poliammide
B1=Breite, außen
57
B=Larghezza, interna
40
G=Numero di maglie
22
H1=Höhe, außen
38
H=Altezza, interno
25
ID=Elemento di collegamento
80850-21-25040
ID=Separatore
80850-22-25
KG=Peso ca. kg/m
0,9
L=Lunghezza
990
ZE=Fermacavo
80850-23-25
E
138
G
22
M
250
N
115
R
50
Descrizione
Materiale
Poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Versione
Colore nero. Apribile lungo il raggio interno.
Nota
Catena portacavi per la posa sicura di cavi elettrici e cavi dati flessibili, nonché di tubi flessibili pneumatici e idraulici. La catena modulare può essere facilmente accorciata o allungata.
Il materiale è resistente ai raggi UV e quindi adatto anche per applicazioni all'aperto.
Il materiale è resistente ai raggi UV e quindi adatto anche per applicazioni all'aperto.
Dati tecnici
Caratteristica tecnica nell'area autoportante:
Velocità: 10 m/s
Accelerazione: 50 m/s²
Velocità: 10 m/s
Accelerazione: 50 m/s²
Range di temperatura
Da -30 °C a +125 °C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.