Divisore
poliammide
- Separa i cavi all'interno della catena portacavi
- I bordi arrotondati proteggono il cavo
- Manutenzione e montaggio semplici
- Struttura robusta e lunga durata utile
0,26 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Divisore
Materiale corpo base
poliammide
H=Altezza, interno
17
ID=Adatto per
80850-10-...
Descrizione
Materiale
Poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Versione
Colore nero.
Nota
I separatori dividono i cavi all'interno della catena. I separatori possono essere spostati sulla maglia della catena. Di norma, il montaggio viene effettuato su ogni seconda maglia della catena.
Range di temperatura
Da -30 °C a +125 °C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.