Alimentatore a commutazione
48 V DC
- installabile direttamente su guida DIN
- Commutatore per 115V/230V tensione d'ingresso
- protetto da cortocircuito, sovraccarico, sovratensione
- Grado di efficacia 80%
144,16 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Alimentatore a commutazione
Ausführung 1
48 V DC
AL=Potenza d'uscita W
240
AN=Corrente nominale d'uscitaA
5
AS=Tensione d'uscita V
48
Frequenza Hz
47 - 63
Tensione d'ingresso VDC
90 - 264
Descrizione
Versione
Alimentatore a commutazione monofase, primario, con ciclo di clock in custodia metallica.
Nota
Esecuzione chiusa con collegamenti a viti protetti dal contatto accidentale Protezione dal sovraccarico tramite limitazione di corrente, auto recovery. Protetto da cortocircuito, sovraccarico e sovratensione. Indicatore LED per Power-On. Per montaggio su guida DIN.
Dati tecnici
Tipo di protezione: IP00
Classe di protezione: I
Norma: UL508, TUV EN60950-1, CE
Attacco: morsetti a vite con protezione dal contatto accidentale
Fissaggio: montaggio su guida DIN TS-35/7.5 o 15
Classe di protezione: I
Norma: UL508, TUV EN60950-1, CE
Attacco: morsetti a vite con protezione dal contatto accidentale
Fissaggio: montaggio su guida DIN TS-35/7.5 o 15
Range di temperatura
Da -10 °C a +70 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.