Tappo Filettato
rotondo
poliammide
grigio luce RAL 7035
- Con filettatura metrica
- Per la chiusura di aperture non utilizzate.
0,39 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo Filettato
Ausführung 1
rotondo
Versione 2
con guarnizione
Materiale corpo base
poliammide
Colore corpo base
grigio luce RAL 7035
D1=Diametro esterno
15
D=Filettatura
M12X1,5
H=Altezza
10
L=Lunghezza filettatura
6
Descrizione
Materiale
Poliammide (PA6).
Guarnizione CR.
Guarnizione CR.
Versione
Plastica grigio chiaro RAL 7035.
Nota
Tappi conici con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. Per la chiusura sicura di fori filettati e fori passanti non utilizzati.
Tipo di protezione IP68 (5 bar - 30 min).
Tipo di protezione IP68 (5 bar - 30 min).
Range di temperatura
Da -40 °C a +100 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.