IT
Choose your Language
Denominazione
Pressacavo
Ausführung 1
con lunghezza filettatura standard
Versione 2
EMC
Materiale corpo base
ottone
Superficie corpo base
nichelato
D1=Per diametro
11-16
D=Filettatura
M25X1,5
L=Lunghezza filettatura
7
MA=Coppia di serraggio max. SW
6,7
MA=Coppia di serraggio max. SW
6,7
D2
8-14
H max.
36,5
SW1
27
SW2
27

Descrizione

Materiale
Ottone.Inserto a lamelle in poliammide (PA6).
Molla di contatto acciaio inox (M12x1,5 non possiede una molla di contatto).
Anello di tenuta CR / NBR.
O-Ring NBR.
Versione
nichelato.
Nota
Pressacavi con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. Per cavi e linee con schermatura. Connessione EMC semplice e rapida dello schermo mediante molla di contatto e supporti intermedi con il potenziale dell'alloggiamento. La guarnizione e lo scarico di trazione avvengono mediante lamelle e anelli di tenuta a filo interno.

Tipo di protezione IP68 (5 bar - 30 min).

I pressacavi servono per l'inserimento di cavi e fili a posa fissa in alloggiamenti, distributori e quadri di collegamento.
Range di temperatura
Statico: da -40 °C a +100 °C.
Dinamico: da -20 °C a +100 °C.
Nota disegno
1) O-Ring da M32x1,5
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche