norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
UNILOCK 5 assi, viti a spallamento per il fissaggio del pezzo da lavorare, grandezza del sistema 80 mm
42213

UNILOCK 5 assi, viti a spallamento per il fissaggio del pezzo...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Superficie temprata.
Accoppiamento preciso rettificato.
Nota:Le viti calibrate a 5 assi UNILOCK per il serraggio dei pezzi sono ideate per serrare e posizionare i pezzi. Coni bulloni di fissaggio per pezzi, le viti calibrate vengono avvitate direttamente sul pezzo e picchettate sui moduli base o strutturali. La filettatura di avvitamento serve a fissare e a posizionare il pezzo da lavorare. Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 42213 UNILOCK 5 assi, viti a spallamento per il fissaggio del pezzo da lavorare, grandezza del sistema 80 mm 206 kB
 Nota tecnica per sistema di serraggio modulare 80 7,9 MB

Disegni

UNILOCK 5 assi, viti a spallamento per il fissaggio del pezzo da lavorare, grandezza del sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

D

D1D2LL1L2L3L4Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
42213-16101040senza rondella16M10x1,520,940,5289,58647 62,93 €
42213-16121049senza rondella16M12x1,7520,95037,51817,515,580 62,94 €
42213-16121040con rondella16M12x1,7520,940,5289,58663 62,94 €
42213-16161067senza rondella16M16x220,967,555253533100 64,83 €
42213-16161055senza rondella16M16x220,95643,52423,521,5100 62,94 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90